카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7000317100
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Males 24° BSP and metric thread high pressure
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/mag_aussengewinde_nippel/mag_magr.prj},{NB=7000317100},{BZ=7000317100},{VK=HF/60-S-25-DN25-IL},{BZLARGA=S80130125025},{VKLARGA=MAGR 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=G 1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{CH=41.000},{L=114.500},{C=19.000},{D=40.500},{E=21.500},{G=318.000},{ND=33.249},{L1=0.170},{L2=14.880},{L3=31.500},{L4=35.500},{L5=50.250},{L6=56.750},{L7=58.500},{L8=93.153},{L9=2.500},{W1=29.800},{W2=35.000},{W3=25.000},{W4=27.500},{W5=39.000},{W6=24.700},{R1=0.500},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=0.400},{R5=1.000},{AU1=8.400},{AU2=1.000},{K1=2.107}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
MAGR ( ISO 12151-6 / ISO 8434-6 ) - Males for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15; BSP cylindrical 60° Cone
Bill of material
7000317100
BZ
Order number VOSS Fluid
7000317100
7000317100
VK
Description VOSS Fluid
HF/60-S-25-DN25-IL
HF/60-S-25-DN25-IL
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
S80130125025
S80130125025
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
MAGR 1" 25
MAGR 1" 25
INFO
Catalogue
INFO2
Info
F
Thread
G 1”
G 1”
DN2
Hose
1”
1”
DN
Hose
25.000
25.000
mm
CH
41.000
41.000
mm
L
114.500
114.500
mm
C
19.000
19.000
mm
D
40.500
40.500
mm
E
21.500
21.500
mm
G
Weight
318.000
318.000
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청