카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7000306800
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric conical seal high pressure
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/mdkso_dichtkegel_sonstige/mdkso_morfs_90.prj},{NB=7000306800},{BZ=7000306800},{DN=19.000},{CH=41.000},{L=126.000},{C=14.000},{H=60.000},{M=64.000},{G=420.000},{FX=36.512},{L1=1.391},{L2=15.000},{L3=0.000},{L4=2.000},{L5=25.500},{L6=13.500},{L7=7.000},{L8=14.000},{L9=67.000},{L10=53.250},{L11=47.750},{L12=46.450},{L13=17.332},{L14=0.000},{W1=40.500},{W2=37.000},{W3=34.200},{W4=34.500},{W5=30.000},{W6=30.300},{W7=22.000},{W8=19.500},{W9=22.000},{W10=18.200},{OS=33.000},{R1=0.400},{R2=0.400},{R3=0.300},{R4=0.400},{R5=0.500},{R6=1.000},{A1=1.000},{A2=0.250},{A3=0.000},{K1=60.000},{K2=3.077},{AU1=2.500},{AU2=0.500},{DW1=33.000},{DW2=0.800},{DL=1.000},{VERSS=1.000},{VK=HF/90-SWE-25-DN19-IL},{BZLARGA=S80540628019}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
MORFS 90 (ISO 12151-1 (ISO 8434-3)) - Face seal Female Fittings for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
Bill of material
7000306800
BZ
Order number VOSS Fluid
7000306800
7000306800
VK
Description VOSS Fluid
HF/90-SWE-25-DN19-IL
HF/90-SWE-25-DN19-IL
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
S80540628019
S80540628019
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
MORFS 90 1"7/16-12 19
MORFS 90 1"7/16-12 19
INFO
Catalogue
INFO2
Info
F
Thread
1 7/16” - 12 UN
1 7/16” - 12 UN
DN2
Hose
3/4”
3/4”
DN
Hose
19.000
19.000
mm
CH
41.000
41.000
mm
L
126.000
126.000
mm
C
14.000
14.000
mm
H
60.000
60.000
mm
M
64.000
64.000
mm
G
Weight
420.000
420.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MDKOS 90(ISO 12151-2 (ISO 8434-1)) - Metric Females 24° Cone with O-Ring fo...
VOSS
13.03.2024
MDKOJ 90 (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone with O-Ring for ...
VOSS
13.03.2024
MFL6 90 ( SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - 6000 PSI for Hoses: DIN 2...
VOSS
13.03.2024
MFL6 45 (SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - 6000 PSI for Hoses: DIN 20...
VOSS
13.03.2024
ORFS 90 ( ISO 12151-1 / ISO 8434-3 ) - Face seal Female Fittings
VOSS
13.03.2024
MFL3 90 ( SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-1)) - Flanges 3000 PSI for Hose...
VOSS
13.03.2024
MFL3 45 (SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-1)) - Flanges 3000 PSI for Hoses...
VOSS
13.03.2024
MDKOR 90 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone with O-Ring for ...
VOSS
13.03.2024
DKOR 90 (ISO 12151-1 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone with O-Ring
VOSS
13.03.2024
MORFS 45 (ISO 12151-1 (ISO 8434-3)) - Face seal Female Fittings for Hoses: ...
VOSS
13.03.2024
DKR 90 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone
VOSS
13.03.2024
DKOL 90 ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series...
VOSS
13.03.2024
DKOS 90 (ISO 12151-2 (ISO 8434-1)) - Metric Females 24° Cone heavy series w...
VOSS
13.03.2024
DKJ 90 (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone
VOSS
13.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청