Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
270-409 - Jumper, unplated, 9-way, Nominal current 18 A
Bill of material
270-409
BESTNR
Item-No.
270-409
BEZEICHNUNG
Description
Jumper, 9-way, silver-colored
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Current intensity
18 A
P
No. of poles
9
HOEHE
Height
12.00 mm
BREITE
Width
42.00 mm
TIEFE
Depth
0.80 mm
FARBE
Color
silver-colored
GEWICHT
Weight
1.568 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели