Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
270-572/281-434 - Morsetto per attuatore per 3 conduttori, LED rosso, per attuatori a commutazione PNP (del positivo), 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
270-572/281-434
BESTNR
Codice art.
270-572/281-434
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
HOEHE
Altezza
39.00 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
3
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
10.027 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD