Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
270-572/281-434 - 3-conductor actuator supply terminal block, LED (red), for PNP-(high-side) switching actuators, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
270-572/281-434
BESTNR
Item-No.
270-572/281-434
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
6 - 7 mm
HOEHE
Height
39.00 mm
BREITE
Width
5.00 mm
TIEFE
Depth
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
10.027 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)