Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
279-624/281-434 - Bauelementklemme, 4 Leiter, LED rot, DC 24 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
279-624/281-434
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
27.00 mm
BREITE
Breite
4.00 mm
TIEFE
Tiefe
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
5.921 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27