Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
279-624/281-434 - Borne de composant, 4 conducteurs, LED rouge, DC 24 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
279-624/281-434
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
27.00 mm
BREITE
Largeur
4.00 mm
TIEFE
Profondeur
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Poids
5.921 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27