Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
279-624/281-434 - Morsetto per componente, 4 conduttori, LED rosso, 24 V DC, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
279-624/281-434
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
27.00 mm
BREITE
Larghezza
4.00 mm
TIEFE
Profondita
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
5.921 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models