Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
279-624/281-434 - złączka do zabudowy elementów, 4-przewodowe, LED czerwona, 24 V DC, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
279-624/281-434
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
27.00 mm
BREITE
szerokość
4.00 mm
TIEFE
głębokość
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
szara
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
masa
5.921 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27