Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
279-624/281-434 - Component terminal block, 4-conductor, LED (red), 24 VDC, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
279-624/281-434
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
27.00 mm
BREITE
Width
4.00 mm
TIEFE
Depth
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
gray
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Weight
5.921 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型