Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
279-838 - 4-Leiter-Schirmleiterklemme, 1,5 mm², mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Stückliste
279-838
BESTNR
Bestell-Nr.
279-838
AAU733
Bezeichnung
4-Leiter-Schirmleiterklemme, 1.5 mm², weiß
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
1.50 mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
08 - 1.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
08 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
4.00 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
27.00 mm
BAA018
Länge
73.00 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
13.382 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAO663
GTIN
4045454084462
AAD931
Zolltarifnummer
85369010000
URSPRUNG
Ursprungsland
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
279-838
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
4-Leiter-Schirmleiterklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
4-Leiter-Schirmleiterklemme, 1,5 mm², mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.08 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.50 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.08 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.50 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.08 mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.50 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50 mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/279-838
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
28
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
16
ETAGEN
Etagen intern gebrückt
Nein
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
8.00 mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
9.00 mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
E00268