Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-559 - Blindgehäuse, konturengleich mit 3-Leiter-Initiatorenklemmen bzw. entsprechenden Aktorenklemmen
Stückliste
280-559_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
280-559
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Blindgehäuse, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
80.00 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
55.50 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
6.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen