Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-580/281-434 - Borna de sensores para 4 conductores, LED rojo, para sensores de conmutación (positiva) PNP, con entradas de cond.impresas en colores, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
280-580/281-434_HI
BESTNR
Item-No.
280-580/281-434
BEZEICHNUNG
Designación
Borna de sensores para 4 conductores, 2.5 mm², 20 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
24 V
STROM
Intensidad de corriente según
20 A
HOEHE
Altura
90.50 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
63.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
7
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
4
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
16.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD