Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-580/281-434 - 4-piętrowa złączka sygnałowa, LED czerwona, typu PNP,, z otworami na przew. z kolor. nadrukiem, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-580/281-434_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
280-580/281-434
BEZEICHNUNG
Description
4-piętrowa złączka sygnałowa, 2.5 mm², 20 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
24 V
STROM
Current intensity
20 A
HOEHE
wysokość
90.50 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
63.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
7
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
16.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28