Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-628 - Basisklemmenblock, mit 4-Leiter-Klemmen, mit orangefarbener Trennwand, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
280-628
BESTNR
Bestell-Nr.
280-628
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
28.00 mm
BREITE
Breite
22.00 mm
TIEFE
Tiefe
73.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
35.202 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20