Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-628 - Bloc de bornes de base, 4 pôles, avec bornes pour 4 conducteurs, avec séparateur orange, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-628
BESTNR
No de produit
280-628
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
10 A
HOEHE
Hauteur
28.00 mm
BREITE
Largeur
22.00 mm
TIEFE
Profondeur
73.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
35.202 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20