Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-628 - podstawką bazową, 4-bieg., ze złączkami 4-przewodowymi, z pomarańczową ścianką rozdzielającą, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-628
BESTNR
Nr zamówienia.
280-628
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
28.00 mm
BREITE
szerokość
22.00 mm
TIEFE
głębokość
73.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
35.202 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20