Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-826 - Morsetto a doppio potenziale, 2,5 mm², con doppio slot per marcatura centrale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
280-826
BESTNR
Codice art.
280-826
AAU733
Designazione
Morsetto a doppio potenziale, 2.5 mm², 24 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.08 - 2.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.08 - 2.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
N. di potenziali
2
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.00 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
28.00 mm
BAA018
Lunghezza
75.00 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
8.184 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione di dimensionamento
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
AAB500
Corrente nominale
24.00 A
UEBERSPANNUNG
Categoria sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
AAO663
GTIN
4044918395694
AAD931
numero di dogana
85369010000
URSPRUNG
paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
280-826
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a doppio potenziale
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a doppio potenziale, 2,5 mm², con doppio slot per marcatura centrale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.08 mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
2.50 mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.08 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
2.50 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.08 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
2.50 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
2.50 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
4
AAP530
Numero di piani
1
BAD123
piani interni esclusi con ponte
Nein
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
collegamento a molla di tensione
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
collegamento a molla di tensione
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD124
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Nein
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/280-826
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.766 W
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
24.000 A
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
28
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
12
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
8.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
9.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
EE0024