Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
280-856/281-414 - Fuse plug, with soldered miniature fuse, with indicator lamp, LED (red), DC 30 - 65 V, 2 A FF, 5 mm wide
Bill of material
280-856/281-414
BESTNR
Item-No.
280-856/281-414
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
125 V
STROM
Current intensity
5 A
BREITE
Width
5.00 mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
2.655 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型