Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-301 - Abschluss- und Zwischenplatte, 3 mm dick
Stückliste
281-301
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
32.00 mm
BREITE
Breite
3.00 mm
TIEFE
Tiefe
40.00 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
2.495 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33