Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-301 - Piastra terminale e intermedia, spessore 3 mm
Lista materiale
281-301
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
32.00 mm
BREITE
Larghezza
3.00 mm
TIEFE
Profondita
40.00 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
2.495 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33