Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-512/281-977 - Sicherungsstecker, mit Lasche, für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm, mit Leuchtanzeige LED, 6 mm breit
Stückliste
281-512/281-977
BESTNR
Bestell-Nr.
281-512/281-977
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Sicherungsstecker, 6.3 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
BREITE
Breite
6.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
6.500 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
Schaltung II
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen