Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
281-512/281-977 - portafusibles, con lengüeta, para fusibles tipo G 5 x 20 mm y 5 x 25 mm, con indicación por LED, Ancho 6 mm
Lista de materiales
281-512/281-977
BESTNR
Item-No.
281-512/281-977
BEZEICHNUNG
Designación
portafusibles, 6.3 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
BREITE
Ancho
6.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
6.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
Circuit II
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD