Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-512/281-977 - Fiche à fusible, avec languette, pour cartouches type G de 5x20 mm et 5x25 mm, avec voyant lumineux LED, Largeur 6 mm
Nomenclature
281-512/281-977
BESTNR
No de produit
281-512/281-977
BEZEICHNUNG
Désignation
Fiche à fusible, 6.3 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
BREITE
Largeur
6.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
6.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
circuit II
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49