Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-601 - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 4 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
281-601
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
STROM
Strom
A
HOEHE
Höhe
29.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
53.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen