Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-619 - Morsetto a due piani, Morsetto passante/passante, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 4 mm²
Lista materiale
281-619
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
26 A
HOEHE
Altezza
58.50 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
73.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
14.032 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型