Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-619 - złączka dwupiętrowa, złączka przelotowa/przelotowa, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm²
Lista materiałowa
281-619
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
26 A
HOEHE
wysokość
58.50 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
73.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
14.032 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20