Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-635/281-492 - złączka do zabudowy elementów, 2-piętrowe, z 2 diodami 1N4007, anoda na górze, anoda po lewej, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-635/281-492
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
STROM
Current intensity
0.5 A
HOEHE
wysokość
58.50 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
73.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
masa
14.248 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27