Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
282-122 - Borne à fusible pour 2 conducteurs, pour cartouches type G 5 x 20 mm, sans affichage de défaut, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 6 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
282-122
BESTNR
No de produit
282-122
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
10 A
HOEHE
Hauteur
54.00 mm
BREITE
Largeur
13.00 mm
TIEFE
Profondeur
62.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
für Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
GEWICHT
Poids
25.867 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16