Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
282-122 - 2-przewodowa złączka bezpiecznikowa, do aparatowej wkł. bezpiecz. 5 x 20 mm, bez sygnalizacji przepalenia wkładki, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 6 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
282-122
BESTNR
Nr zamówienia.
282-122
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
54.00 mm
BREITE
szerokość
13.00 mm
TIEFE
głębokość
62.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
für Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
GEWICHT
masa
25.867 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16