Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
282-128/281-417 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼", mit Defektanzeige durch Glimmlampe, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 6 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
282-128/281-417
BESTNR
Bestell-Nr.
282-128/281-417
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Sicherungsklemme, 6 mm², 10 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
12 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
54.00 mm
BREITE
Breite
13.00 mm
TIEFE
Tiefe
62.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
27.360 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen