Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
282-128/281-418 - Borna portafusibles para 2 conductores, para fusible tipo G 1/4 x 1 1/4mm, con indicación de defecto mediante lámpara de neón, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 6 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
282-128/281-418
BESTNR
Item-No.
282-128/281-418
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
110 V
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
HOEHE
Altura
55.50 mm
BREITE
Ancho
13.00 mm
TIEFE
Profundidad
62.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
27.180 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD