Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
282-135 - Borna seccionable y de medida, 2 conductores, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 6 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
282-135
BESTNR
Item-No.
282-135
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
41 A
HOEHE
Altura
37.00 mm
BREITE
Ancho
8.00 mm
TIEFE
Profundidad
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
20.891 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26