Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
282-437/012-000 - Jumper, insulated
Bill of material
282-437/012-000
BESTNR
Item-No.
282-437/012-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Current intensity
30 A
HOEHE
Height
24.90 mm
BREITE
Width
4.80 mm
TIEFE
Depth
54.00 mm
FARBE
Color
orange
GEWICHT
Weight
8.470 g
BEMERKUNGEN
Comment
1-4-7
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей