Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
282-868 - 3-Leiter-Schutzleiterklemme, 6 mm², mit berührungssicherer Prüfbuchse, für Prüfstecker Ø 4 mm, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
282-868
BESTNR
Bestell-Nr.
282-868
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
12 - 13 mm
HOEHE
Höhe
74.00 mm
BREITE
Breite
8.00 mm
TIEFE
Tiefe
122.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
3
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
51.414 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41