Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
282-868 - Morsetto di terra per 3 conduttori, 6 mm², con presa di test protetta dal contatto accidentale, per spina di prova di Ø 4 mm, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
282-868
BESTNR
Codice art.
282-868
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
HOEHE
Altezza
74.00 mm
BREITE
Larghezza
8.00 mm
TIEFE
Profondita
122.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
3
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
verde-giallo
GEWICHT
Peso
51.414 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41