Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
282-868 - 3-przewodowa złączka PE, 6 mm², z izolowanym gniazdem pomiarowym, do wtyku pomiarowego Ø 4 mm, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
282-868
BESTNR
Nr zamówienia.
282-868
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
HOEHE
wysokość
74.00 mm
BREITE
szerokość
8.00 mm
TIEFE
głębokość
122.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
żółto-zielony
GEWICHT
masa
51.414 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41