Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
283-333 - Reduzierabdeckplatte, 1 mm dick
Stückliste
283-333
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
38.30 mm
BREITE
Breite
1.00 mm
TIEFE
Tiefe
58.00 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
2.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33