Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
283-414 - Contact de pontage réducteur, de la série 283 à la série 281, isolé
Nomenclature
283-414
BESTNR
No de produit
283-414
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
STROM
ampérage
32 A
BREITE
Largeur
8.00 mm
TIEFE
Profondeur
13.00 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
4.940 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40