Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
283-908 - Morsetto per cavi schermati per 2 conduttori, 16 mm², marcatura centrale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
283-908
BESTNR
Codice art.
283-908
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 06 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
16 - 17 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
76 A
HOEHE
Altezza
37.50 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
94.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
bianco
GEWICHT
Peso
46.570 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41