Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
284-101 - 2-conductor through terminal block, 10 mm², lateral marker slots, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Bill of material
284-101
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 08 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
12 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
57 A
HOEHE
Height
41.50 mm
BREITE
Width
10.00 mm
TIEFE
Depth
52.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)