Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
284-107 - Borne de protection pour 2 conducteurs, 10 mm², supports de marquage latéraux, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
284-107
BESTNR
No de produit
284-107
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 08 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
HOEHE
Hauteur
41.50 mm
BREITE
Largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
52.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grün-gelb
GEWICHT
Poids
27.115 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41