Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
284-107 - Morsetto di terra per 2 conduttori, 10 mm², slot per marcatura laterali, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
284-107
BESTNR
Codice art.
284-107
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 08 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
HOEHE
Altezza
41.50 mm
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
52.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grün-gelb
GEWICHT
Peso
27.115 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41