Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
284-107 - 2-przewodowa złączka PE, 10 mm², boczne otwory na oznaczniki, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
284-107
BESTNR
Nr zamówienia.
284-107
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 08 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
HOEHE
wysokość
41.50 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
52.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grün-gelb
GEWICHT
masa
27.115 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41