Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
284-681 - Borna de paso para 3 conductores, 10 mm², Marcaje central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
284-682
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
mm²
QUERSCHNITT2
Sección
AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
STROM
Intensidad de corriente según
A
HOEHE
Altura
35.00 mm
BREITE
Ancho
10.00 mm
TIEFE
Profundidad
97.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
3
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20