카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
284-682
WAGO
PG 01 - Rail mounted terminal blocks
Series 284
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie284/0284-0681_0999-0962.prj},{NB=284-682},{BESTNR=284-682},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 10},{QUERSCHNITT2=24 - 08},{ABISOLIERLAENGE=12 - 13},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=57},{HOEHE=35.00},{BREITE=10.00},{TIEFE=97.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=31.890},{ECLASS71=27-14-11-20},{ECLASS81=27-14-11-20},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/284-682},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/284-682},{FILENAME=284-682}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
284-681 - 3-conductor through terminal block, 10 mm², center marking, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Bill of material
284-682
BESTNR
Item-No.
284-682
284-682
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 10
0.2 - 10
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 08
24 - 08
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
12 - 13
mm
SPANNUNG
Measured voltage
800
800
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
3
STROM
Current intensity
57
57
A
HOEHE
Height
35.00
mm
BREITE
Width
10.00
mm
TIEFE
Depth
97.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
orange
orange
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Weight
31.890
31.890
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청