Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-131 - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 35 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, nur auf Tragschiene 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-131
BESTNR
Bestell-Nr.
285-131
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
10 - 2 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
25 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
125 A
HOEHE
Höhe
63.00 mm
BREITE
Breite
16.00 mm
TIEFE
Tiefe
86.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
dunkelgrau-gelb
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
nur auf Tragschiene DIN 35 x 15
GEWICHT
Gewicht
79.291 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen