Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
285-131 - Borne de passage pour 2 conducteurs, 35 mm², supports de marquage latéraux, uniquement sur rail 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Nomenclature
285-131
BESTNR
No de produit
285-131
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
sections
10 - 2 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
25 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
125 A
HOEHE
Hauteur
63.00 mm
BREITE
Largeur
16.00 mm
TIEFE
Profondeur
86.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris foncé-jaune
BEMERKUNGEN
Comment
seulement sur rail DIN TS 35 x 15
GEWICHT
Poids
79.291 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20