Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-131 - Morsetto passante per 2 conduttori, 35 mm², slot per marcatura laterali, solo per guida DIN 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Lista materiale
285-131
BESTNR
Codice art.
285-131
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
10 - 2 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
25 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
125 A
HOEHE
Altezza
63.00 mm
BREITE
Larghezza
16.00 mm
TIEFE
Profondita
86.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio scuro-giallo
BEMERKUNGEN
Comment
Adatto solo per guide DIN 35 x 15
GEWICHT
Peso
79.291 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD