Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-135 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 35 mm², boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-132
BESTNR
Nr zamówienia.
AAU733
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
35.00 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
6 - 35 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
- mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
6 - 35 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
- mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
25 - 25 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
BAC137
Width of spacing
16.00 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
63.00 mm
BAA018
Length
86.00 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
GEWICHT
masa
g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
BAH005
napięcie znamionowe
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
AAB500
prąd znamionowy
125.00 A
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
AAW338
Manufacturer product designation
2-przewodowa złączka przelotowa
AAU734
Manufacturer product description
2-przewodowa złączka przelotowa, 35 mm², boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
6.00 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
35.00 mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
6.00 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
35.00 mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
6.00 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
35.00 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.00 mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35.00 mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAD123
Internally connected stages
Nein
BAC034
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
BAC375
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion-tested version (EEx e)
Nein
BAD774
Closing plate required
Nein
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/285-132
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
4.062 W
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
125.000 A
FEINMINAWG
min. stranded AWG
10
FEINMAXAWG
max. stranded AWG
8
ABISOMIN
min. Strip length
25.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
25.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block
E00226